(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カスト用シリコンマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0370
カスト用シリコンマット カストヨウシリコンマット 3113

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します・耐熱性・耐薬品性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    マット
  • 材質:
    シリコン

型番

3-330-0370 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-330-0370 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0370

310×130
3113

1個

13,500( 14,850円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します
・耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています
・ぴったりサイズのシリコンマット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスト用シリコンマットの型番3-330-0370のページです。
型番3-330-0370に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カスト用シリコンマット

カスト用シリコンマット

    シリコーンマット S/L

    シリコーンマット S/L

      滅菌ケース アルミニウム製

      滅菌ケース アルミニウム製

        小物用カスト SS

        小物用カスト SS

          ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

          ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

            ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

            ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

              ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

              ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

                メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
                通常価格 10,200円 12,610円 19,273円 10,185円 18,092円 26,829円 19,639円
                通常出荷日 11日目   11日目   8日目~   8日目   7日目~   7日目   7日目~  
                商品タイプ その他 その他 その他 - その他 その他 その他
                詳細タイプ マット マット - - - - -
                材質 シリコン シリコーン - - - - -

                カスト用シリコンマットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-330-0368
                3-330-0369
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (mm)
                型式

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                11日目

                210×1502115

                18,636円

                ( 20,500円 )
                1個 -

                11日目

                270×2102721

                高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました