(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小物用カスト Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小物用カスト Cシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,804円 ~ 14,065円
税込価格
14,084円 ~ 15,472円

【特長】・小物の滅菌に適した小型カストです・穴はスライド式でふさぐことも可能で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    カスト
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 仕様:
    穴あり

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
310×130×40
C-L

1個

14,065( 15,472円 )

8日目

270×120×40
C-S

1個

12,804( 14,084円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の滅菌に適した小型カストです
・穴はスライド式でふさぐことも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小物用カスト Cシリーズ

小物用カスト Cシリーズ

    小物用カスト SS

    小物用カスト SS

      小物用カスト

      小物用カスト

        丸型カスト 中/大

        丸型カスト 中/大

          ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

          ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

            滅菌缶 RSシリーズ

            滅菌缶 RSシリーズ

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 12,804円 10,185円 17,670円 13,141円 28,510円 6,984円
              通常出荷日 8日目   8日目   11日目   7日目~   19日目~   4日目~  
              商品タイプ その他 - その他 その他 滅菌缶 滅菌缶
              詳細タイプ カスト - 小型カスト カスト - -
              材質 ステンレスSUS304 - - ステンレス SUS304 ステンレス SUS304 ステンレス SUS304
              仕様 穴あり - - - - -

              小物用カスト Cシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました