(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス丸かご/角かご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-328-0900
ステンレス丸かご/角かご ステンレスカクカゴ R-443

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,486円
税込単価
24,735円

【特長】・オートクレーブに使用できる・ステンレス丸かご/角かごです・器具を入れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-328-0900 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-328-0900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
形状
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0900

400×400×300
R-443

1個

22,486( 24,735円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブに使用できる
・ステンレス丸かご/角かごです
・器具を入れたまま滅菌

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス丸かご/角かごの型番3-328-0900のページです。
型番3-328-0900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス丸かご/角かご

ステンレス丸かご/角かご

    部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

    部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型

      ステンレス小物洗浄かご WS-260

      ステンレス小物洗浄かご WS-260

        ステンレス洗浄かご SW-S

        ステンレス洗浄かご SW-S

          ステンレス小物洗浄かご WS-170

          ステンレス小物洗浄かご WS-170

            部品洗浄かご(ステンレス製)

            部品洗浄かご(ステンレス製)

              メーカー ケニス エスコ ケニス ケニス ケニス エスコ
              通常価格 9,287円 4,349円 5,415円 8,806円 5,415円 6,489円
              通常出荷日 4日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   9日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ カゴ・バスケット カゴ・バスケット - - - カゴ・バスケット
              材質 ステンレス ステンレス - - - ステンレス
              材質詳細 SUS304 - - - - -

              ステンレス丸かご/角かごのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-136-0025
              3-136-0027
              3-328-0920
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              形状 型式

              17,043円

              ( 18,747円 )
              1個 あり

              4日目

              300Φ×300C-300

              9,287円

              ( 10,216円 )
              1個 あり

              4日目

              250×250×250R-250

              20,809円

              ( 22,890円 )
              1個 あり

              7日目

              400Φ×300C-430

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました