(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオハザードバッグ S/M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0111
バイオハザードバッグ S/M/L【200個入り】 バイオハザードバッグ M

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,416円
税込単価
15,858円

【特長】・ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌用袋
  • 耐熱温度(℃):
    121
  • 材質:
    HDPE
  • 内容量:
    200枚

型番

3-330-0111 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-330-0111 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0111

420×650
200枚

1パック

200個入り

14,416( 15,858円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます
・丈夫なHDPE製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイオハザードバッグ S/M/Lの型番3-330-0111のページです。
型番3-330-0111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオハザードバッグ S/M/L

バイオハザードバッグ S/M/L

    滅菌容器

    滅菌容器

      ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

      ステンレス滅菌缶 270Φ/300Φ 板厚1.0mm

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 12,293円 19,813円 28,510円
        通常出荷日 4日目~   1日目~   19日目~  
        商品タイプ 滅菌用袋 滅菌缶 滅菌缶
        耐熱温度(℃) 121 - -
        材質 HDPE - ステンレス SUS304
        内容量 200枚 - -

        バイオハザードバッグ S/M/Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-330-0110
        3-330-0112
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        内容量

        12,293円

        ( 13,522円 )

        200個入り

        1パック あり

        4日目

        320×650-

        25,709円

        ( 28,280円 )

        200個入り

        1パック あり

        7日目

        600×800-

        滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました