(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0592
滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ【100~200個入り】 メッキンショウドクヨウヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,075円 41,181円
税込単価
50,683円 45,299円

高圧蒸気滅菌器を利用して試料や廃棄物を除菌するオートクレーブ用のバッグで、滅菌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌用袋
  • 耐熱温度(℃):
    125
  • 材質:
    PP

型番

3-330-0592 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-330-0592 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0592

640×890(本体)/0.05(厚み)
01814C
200枚

1パック

200個入り

46,075円

41,181

( 45,299円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧蒸気滅菌器を利用して試料や廃棄物を除菌するオートクレーブ用のバッグで、滅菌表示が付いているため周知がしやすくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズの型番3-330-0592のページです。
型番3-330-0592に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ

滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

    ステリシーツ(滅菌用包装紙)ブルー

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

      ステリシーツ(滅菌用包装紙)ホワイト

        ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

        ステリシーツ(滅菌用包装紙)グリーン

          バイオハザードバッグ S/M/L

          バイオハザードバッグ S/M/L

            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 26,190円 19,639円 18,092円 26,829円 12,293円
            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目~   7日目   4日目~  
            商品タイプ 滅菌用袋 その他 その他 その他 滅菌用袋
            耐熱温度(℃) 125 - - - 121
            材質 PP - - - HDPE

            滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-330-0591
            3-330-0593
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (mm)
            型式 内容量

            26,190円

            ( 28,809円 )

            200個入り

            1パック あり

            7日目

            480×580(本体)/0.05(厚み)01814B200枚

            47,530円

            ( 52,283円 )

            100個入り

            1パック あり

            7日目

            970×1190(本体)/0.05(厚み)01814D100枚

            オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました