(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートクレーブパック PP製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0121
オートクレーブパック PP製【200~250個入り】 オートクレーブパック シングルシロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,211円 32,031円
税込単価
38,732円 35,234円

【特長】・耐久性に優れたオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滅菌用袋
  • サイズ(mm):
    510×720
  • 耐熱温度(℃):
    131
  • 材質:
    PP
  • 内容量:
    200枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-330-0121 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-330-0121 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0121

シングル白
200枚

1パック

250個入り

35,211円

32,031

( 35,234円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたオートクレーブ用パックです。口締めベルト付です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートクレーブパック PP製の型番3-330-0121のページです。
型番3-330-0121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートクレーブパック PP製

オートクレーブパック PP製

    オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

    オートクレーブバッグ ラブバッグM/L

      滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ

      滅菌表示付オートクレーブバッグ 01814シリーズ

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 35,211円 24,250円 26,190円
        通常出荷日 4日目~   4日目   7日目  
        商品タイプ 滅菌用袋 滅菌用袋 滅菌用袋
        サイズ(mm) 510×720 - -
        耐熱温度(℃) 131 132 125
        材質 PP PP PP
        内容量 200枚 200枚 -

        オートクレーブパック PP製のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-330-0119
        3-330-0120
        3-330-0122
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内容量

        43,534円

        ( 47,887円 )

        200個入り

        1パック あり

        7日目

        ダブル白/青-

        43,534円

        ( 47,887円 )

        200個入り

        1パック あり

        7日目

        ダブル青/青-

        35,211円

        ( 38,732円 )

        250個入り

        1パック あり

        4日目

        シングル青-

        オートクレーブ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました