(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滅菌ロールバッグ SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滅菌ロールバッグ SLシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,864円 ~ 16,199円  特別価格 
税込価格
11,950円 ~ 17,819円  特別価格 

【特長】・オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×200000
SL-100
4560168805023

1個

10,864円

10,645

( 11,710円 )

11日目

150×200000
SL-150
4560168805030

1個

16,199円

14,579

( 16,037円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滅菌ロールバッグ SLシリーズ

滅菌ロールバッグ SLシリーズ

    滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

    滅菌ロールバッグ(オートクレーブ/EOガス両用) HMシリーズ

      サンコーロール SRシリーズ

      サンコーロール SRシリーズ

        サンコーロール

        サンコーロール

          メーカー ケニス ケニス ケニス コクゴ
          通常価格 10,864円 15,035円 14,929円 7,799円
          通常出荷日 8日目~   7日目~   8日目~   10日目  
          商品タイプ 滅菌用袋 滅菌用袋 滅菌用袋 滅菌用袋

          滅菌ロールバッグ SLシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          滅菌バッグカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました