(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコーロール SRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-155-0325
サンコーロール SRシリーズ サンコーロール SR-250

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,929円
税込単価
16,422円

【特長】・好きな長さにカットして使える、ロールタイプの滅菌バッグです・シール性...

詳細情報を確認する

型番

3-155-0325 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-155-0325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0325

250×100000
SR-250

1個

14,929( 16,422円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな長さにカットして使える、ロールタイプの滅菌バッグです
・シール性が良く、シールの確認も容易です
・オートクレーブ・EOガス兼用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコーロール SRシリーズの型番3-155-0325のページです。
型番3-155-0325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーロール SRシリーズ

サンコーロール SRシリーズ

    滅菌缶 RSシリーズ

    滅菌缶 RSシリーズ

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 14,929円 6,984円
      通常出荷日 8日目~   4日目~  
      商品タイプ 滅菌用袋 滅菌缶

      サンコーロール SRシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-155-0326
      3-155-0327
      3-155-0328
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      型式

      19,527円

      ( 21,480円 )
      1個 あり

      8日目

      300×100000SR-300

      21,825円

      ( 24,008円 )
      1個 あり

      11日目

      350×100000SR-350

      24,832円

      ( 27,315円 )
      1個 あり

      18日目

      400×100000SR-400

      高圧蒸気滅菌器・オートクレーブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました