(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気低温器(電子恒温庫)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気低温器(電子恒温庫)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,500円
税込単価
53,350円

ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温庫
  • 電源(V):
    100V
  • 電源詳細(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 冷却性能(℃):
    3~7

型番

3-155-0251 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内寸法(mm)
内容量(L)
重量(kg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0251

385×385×475
311×220×374
28
約9
CB-28SA

1個

48,500( 53,350円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気低温器(電子恒温庫)の型番3-155-0251のページです。
型番3-155-0251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気低温器(電子恒温庫)

電気低温器(電子恒温庫)

    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

    リーペヘル庫内防爆冷蔵庫

      メーカー ケニス 日本フリーザー
      通常価格 43,650円 260,000円
      通常出荷日 9日目~   18日目  
      商品タイプ 恒温庫 冷蔵・冷凍庫・製氷機
      電源(V) 100V 100V
      電源詳細(V) AC100(50/60Hz) -
      冷却性能(℃) 3~7 -

      電気低温器(電子恒温庫)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-155-0250
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      外寸法
      (mm)
      内寸法
      (mm)
      内容量
      (L)
      重量
      (kg)
      品番

      43,650円

      ( 48,015円 )
      1個 あり

      11日目

      360×390×430280×220×32020約10CB-20SA

      冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました