(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,806円
税込単価
106,487円

【特長】・コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 ・冷蔵庫用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※色・形状などが写真と異なる場合があります。

型番

3-155-0269 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0269

1個

96,806( 106,487円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。
・冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。
【商品仕様】
・内容量 137L(内フリーザ46L)
・外寸 480×590×1125㎜
・重量 35㎏
・電源 AC100V 50/60Hz
・付属 冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付) アイストレー(氷小用)

(i)ご注意

  • ●※色・形状などが写真と異なる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WKの型番3-155-0269のページです。
型番3-155-0269に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WK

    冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

    冷蔵庫(デジタル温度計付)412L 5ドア

      電気冷蔵庫

      電気冷蔵庫

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 96,806円 250,272円 67,827円
        通常出荷日 9日目   9日目   8日目  

        冷蔵庫(デジタル温度計付) D14D-WKのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました