(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0070
ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□ フッソジュシヒフクヒーター KSL-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,440円
税込単価
55,484円

【特長】・銅ニッケルパイプにふっ素樹脂被覆が施されており、被加熱液に異種金属イ...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0070 解除

Loading...

仕様

3-331-0070【商品仕様】
・電源 110V
・容量 500W
・大きさ(A×B×C) 290×85×80㎜
・温度範囲 80℃以下
3-331-0071【商品仕様】
・電源 220V
・容量 500W
・大きさ(A×B×C) 290×85×80㎜
・温度範囲 80℃以下
3-331-0072【商品仕様】
・電源 110V
・容量 1kW
・大きさ(A×B×C) 340×145×100㎜
・温度範囲 80℃以下
3-331-0073【商品仕様】
・電源 220V
・容量 1kW
・大きさ(A×B×C) 340×145×100㎜
・温度範囲 80℃以下
3-331-0074【商品仕様】
・電源 220V
・容量 2kW
・大きさ(A×B×C) 420×200×130㎜
・温度範囲 60℃以下
商品情報を表示

3-331-0070 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0070

・電源 110V ・容量 500W ・大きさ(A×B×C) 290×85×80㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSL-1A

1個

50,440( 55,484円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅ニッケルパイプにふっ素樹脂被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません
・フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□の型番3-331-0070のページです。
型番3-331-0070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□

ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□

    投込みヒーター LYT-1B

    投込みヒーター LYT-1B

      投込みヒーター LYT-1A(TGK)

      投込みヒーター LYT-1A(TGK)

        投込みヒーター LYF-1A

        投込みヒーター LYF-1A

          投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

          投込みヒーター LYT-1A(電熱容量500W)

            投込みヒーター(油用)

            投込みヒーター(油用)

              ヒーティングケーブル

              ヒーティングケーブル

                パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□

                パイプヒーター(投込みヒーター) AWA□

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス
                  通常価格 50,440円 44,458円 40,215円 49,409円 32,357円 22,064円 10,536円 13,386円
                  通常出荷日 4日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   8日目~   9日目~   14日目  

                  ふっ素樹脂被覆ヒーター KSL-□のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-331-0071
                  3-331-0072
                  3-331-0073
                  3-331-0074
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  仕様1

                  50,440円

                  ( 55,484円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  ・電源 220V ・容量 500W ・大きさ(A×B×C) 290×85×80㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSL-2A

                  57,715円

                  ( 63,487円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ・電源 110V ・容量 1kW ・大きさ(A×B×C) 340×145×100㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSL-1B

                  57,715円

                  ( 63,487円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ・電源 220V ・容量 1kW ・大きさ(A×B×C) 340×145×100㎜ ・温度範囲 80℃以下・品番:KSL-2B

                  64,505円

                  ( 70,956円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ・電源 220V ・容量 2kW ・大きさ(A×B×C) 420×200×130㎜ ・温度範囲 60℃以下・品番:KSL-2C

                  発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました