(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンラバーヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-722-0393
シリコンラバーヒーター シリコンラバーヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,100円
税込単価
12,210円

【特長】・薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヒーター表面温度200℃以下でご使用ください。自己温度制御タイプではありませんので、必要に応じて温度制御を施してください。

型番

3-722-0393 解除

Loading...

仕様

3-722-0370【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 50×50
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC50V
3-722-0381【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 100×250
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0389【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 150×350
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0393【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 200×300
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0395【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 250×250
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0396【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 250×300
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0397【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 250×350
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
3-722-0398【商品仕様】
・幅×長さ(㎜) 250×400
・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金
・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃
・電力密度 0.6W/㎝2
・容量公差 ±5%
・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V
・耐電圧 1500V 1分間
・電源 AC100V
商品情報を表示

3-722-0393 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-722-0393

・幅×長さ(㎜) 200×300 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜
・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

1個

11,100( 12,210円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます
・熱応答性にも優れています
・発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています
・高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます

(i)ご注意

  • ヒーター表面温度200℃以下でご使用ください。自己温度制御タイプではありませんので、必要に応じて温度制御を施してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンラバーヒーターの型番3-722-0393のページです。
型番3-722-0393に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター

    シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

    シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

      メーカー ケニス 東京硝子器械
      通常価格 5,900円 7,350円
      通常出荷日 11日目~   6日目~  

      シリコンラバーヒーターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-722-0370
      3-722-0381
      3-722-0389
      3-722-0395
      3-722-0396
      3-722-0397
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様1 仕様2

      5,900円

      ( 6,490円 )
      1個 あり

      11日目

      ・幅×長さ(㎜) 50×50 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC50V

      9,000円

      ( 9,900円 )
      1個 -

      18日目

      ・幅×長さ(㎜) 100×250 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

      10,600円

      ( 11,660円 )
      1個 あり

      18日目

      ・幅×長さ(㎜) 150×350 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

      11,155円

      ( 12,271円 )
      1個 あり

      18日目

      ・幅×長さ(㎜) 250×250 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

      12,600円

      ( 13,860円 )
      1個 あり

      18日目

      ・幅×長さ(㎜) 250×300 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

      15,900円

      ( 17,490円 )
      1個 あり

      18日目

      ・幅×長さ(㎜) 250×350 ・材質 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 ・厚さ 1.5㎜・使用温度 常用/200℃ 最高/250℃ ・電力密度 0.6W/㎝2 ・容量公差 ±5% ・絶縁抵抗値 1000MΩ以上 DC500V ・耐電圧 1500V 1分間 ・電源 AC100V

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました