(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルヒーター FH-□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0253
フレキシブルヒーター FH-□ フレキシブルヒーター FH-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,945円
税込単価
19,740円

【特長】・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです・ニクロム線は極細...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。
    必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。

型番

3-331-0253 解除

Loading...

仕様

3-331-0252【商品仕様】
・最高使用温度 200℃
・大きさ(㎜) 40×1000
・電力 300W
・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付
3-331-0253【商品仕様】
・最高使用温度 200℃
・大きさ(㎜) 20×2000
・電力 75W
・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付
3-331-0254【商品仕様】
・最高使用温度 200℃
・大きさ(㎜) 40×2000
・電力 150W
・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付
商品情報を表示

3-331-0253 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0253

・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 20×2000 ・電力 75W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FH-3

1個

17,945( 19,740円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです
・ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています
・手軽に使えるコンセントタイプも

(i)ご注意

  • 重ね巻きはオーバーヒートの原因となりますので、おやめ下さい。
    必ず電圧調整器・温度調整器をご使用の上、ヒーター温度200℃以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルヒーター FH-□の型番3-331-0253のページです。
型番3-331-0253に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルヒーター FH-□

フレキシブルヒーター FH-□

    フレキシブルヒーター FHU-□

    フレキシブルヒーター FHU-□

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 17,945円 17,945円
      通常出荷日 7日目   7日目  

      フレキシブルヒーター FH-□のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-331-0252
      3-331-0254
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様1

      17,945円

      ( 19,740円 )
      1個 あり

      7日目

      ・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 40×1000 ・電力 300W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FH-2

      35,890円

      ( 39,479円 )
      1個 あり

      7日目

      ・最高使用温度 200℃ ・大きさ(㎜) 40×2000 ・電力 150W ・タイプ FH-1~4/両側リード線ワニ口付 FHU-5~8/片側リード線差込コンセント付・品番:FH-4

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました