(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0965
スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□ スターラーナイゾウマントルヒーター MS-ESB-3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,660円 64,999円
税込単価
83,226円 71,499円

【特長】・スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです・温度(~450...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 常用は400℃以下の設定でご使用下さい。

型番

3-330-0965 解除

Loading...

仕様

3-330-0964【商品仕様】
・ビーカー容量 200mL
・電気容量 150W
3-330-0965【商品仕様】
・ビーカー容量 300mL
・電気容量 200W
3-330-0966【商品仕様】
・ビーカー容量 500mL
・電気容量 260W
3-330-0967【商品仕様】
・ビーカー容量 1000mL
・電気容量 380W
商品情報を表示

3-330-0965 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0965

・ビーカー容量 300mL ・電気容量 200W・品番:MS-ESB-3

1個

75,660円

64,999

( 71,499円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです
・温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です

(i)ご注意

  • 常用は400℃以下の設定でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□の型番3-330-0965のページです。
型番3-330-0965に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

    スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

    スターラー内蔵マントルヒーター MS-ES-□

      マントルヒータースターラー ビーカー用

      マントルヒータースターラー ビーカー用

        メーカー ケニス ケニス アズワン
        通常価格 75,660円 76,048円 75,794円
        通常出荷日 6日目~   6日目~   1日目~  

        スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-330-0964
        3-330-0966
        3-330-0967
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1

        76,048円

        ( 83,653円 )
        1個 あり

        6日目

        ・ビーカー容量 200mL ・電気容量 150W・品番:MS-ESB-2

        80,510円

        ( 88,561円 )
        1個 あり

        6日目

        ・ビーカー容量 500mL ・電気容量 260W・品番:MS-ESB-5

        83,420円

        ( 91,762円 )
        1個 あり

        6日目

        ・ビーカー容量 1000mL ・電気容量 380W・品番:MS-ESB-10

        発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました