(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,112円 ~ 64,796円  特別価格 
税込価格
52,923円 ~ 71,276円  特別価格 

センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールし...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-330-0816【商品仕様】
・ビーカー容量 500mL
・電気容量 150W
3-330-0819【商品仕様】
・ビーカー容量 1000mL
・電気容量 200W
3-330-0822【商品仕様】
・ビーカー容量 2000mL
・電気容量 300W
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・ビーカー容量 500mL ・電気容量 150W・品番:GBRT-5L

1個

48,112円

43,762

( 48,138円 )

7日目

・ビーカー容量 1000mL ・電気容量 200W・品番:GBRT-10L

1個

57,909円

49,749

( 54,724円 )

7日目

・ビーカー容量 2000mL ・電気容量 300W・品番:GBRT-20L

1個

64,796円

55,666

( 61,233円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

センサを内蔵したマントルヒーターで、マントルヒーターの表面温度をコントロールします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーカー用マントルヒーター(自動温度調節器内蔵)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました