(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0809
ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付) カネツレイキャクキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,740円
税込単価
44,814円

入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得ら...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0809 解除

Loading...

仕様

3-330-0809【商品仕様】
・ビーカー容量 300mL
・電気容量 200W
3-330-0811【商品仕様】
・ビーカー容量 1000mL
・電気容量 400W
3-330-0812【商品仕様】
・ビーカー容量 2000mL
・電気容量 500W
商品情報を表示

3-330-0809 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0809

・ビーカー容量 300mL ・電気容量 200W・品番:GBR-3

1個

40,740( 44,814円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

入力調整器付ですので、ヒーター入力の20~100%までの幅広い範囲の温度が得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)の型番3-330-0809のページです。
型番3-330-0809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

    フラスコ用マントルヒーター(入力調整器付)

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 40,740円 37,830円
      通常出荷日 19日目   19日目  

      ビーカー用マントルヒーター(入力調整器付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-330-0811
      3-330-0812
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      仕様1

      46,366円

      ( 51,003円 )
      1個 あり

      19日目

      ・ビーカー容量 1000mL ・電気容量 400W・品番:GBR-10

      58,006円

      ( 63,807円 )
      1個 あり

      19日目

      ・ビーカー容量 2000mL ・電気容量 500W・品番:GBR-20

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました