(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールプレート NCP-2215

クールプレート NCP-2215

通常価格(税別)
199,800円
税込価格
219,780円

【特長】・温度設定はタッチ式の簡単操作ですばやく反応します。 ・デジタルPID...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0940 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-330-0940

1個

199,800( 219,780円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定はタッチ式の簡単操作ですばやく反応します。
・デジタルPID制御により低温・高温とも高精度に保たれます。
【商品仕様】
・温度範囲 0~80℃(室温25℃時)
・温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部) 0℃設定/0.3℃ 10℃設定/10.3℃ 5℃設定/5.2℃ 37℃設定/37.5℃
・プレート寸法 220×150㎜
・プレート材質 アルミニウム アルマイト加工
・温度制御 デジタルPID制御
・恒温方式 ペルチェ素子・ヒーター併用
・電源 AC100V 50/60Hz 2A
・大きさ 354×250×143㎜
・重量 8.5㎏
・付属 透明アクリル製蓋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールプレート NCP-2215

クールプレート NCP-2215

    クリーンウォーターバス SW-10

    クリーンウォーターバス SW-10

      Fine マルチバス FMB-180(TGK)

      Fine マルチバス FMB-180(TGK)

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

          強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

          強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ

            ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

            ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

              ステンレス水槽

              ステンレス水槽

                三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05

                三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05

                  定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                  定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                    メーカー ケニス 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス 三商 アズワン
                    通常価格 199,800円 92,691円 181,753円 163,306円 275,051円 72,520円 59,400円 115,000円 89,328円
                    通常出荷日 7日目   2日目   3日目   3日目   19日目   1日目   7日目   3日目   1日目  

                    クールプレート NCP-2215のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト