(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレート HTP353/553AB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0893
ホットプレート HTP353/553AB ホットプレート HTP353AB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,391円
税込単価
107,130円

【特長】・プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電源プラグは付属していません。(型番:3-330-0895)

型番

3-330-0893 解除

Loading...

仕様

3-330-0893【商品仕様】
・使用温度範囲 70~350℃
・プレート寸法 350×250㎜
・温度調節精度 ±10℃
・ヒーター容量 1.35kW
・大きさ 385×320×200㎜
・重量 約17㎏
・電源 AC100V 13.5A
・温度制御 熱電対式ON/OFF制御
・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)
3-330-0895【商品仕様】
・使用温度範囲 70~350℃
・プレート寸法 550×350㎜
・温度調節精度 ±10℃
・ヒーター容量 2.8kW
・大きさ 585×420×200㎜
・重量 約24㎏
・電源 AC100V 28A(※)
・温度制御 熱電対式ON/OFF制御
・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)
商品情報を表示

3-330-0893 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0893

・使用温度範囲 70~350℃ ・プレート寸法 350×250㎜ ・温度調節精度 ±10℃ ・ヒーター容量 1.35kW ・大きさ 385×320×200㎜ ・重量 約17㎏
・電源 AC100V 13.5A ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御 ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)・品番:HTP353AB

1個

97,391( 107,130円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートにはセラミックコーティングを施したアルミを採用しており、耐熱性・耐久性に優れています
・サンドバスとしても使用できます

(i)ご注意

  • 電源プラグは付属していません。(型番:3-330-0895)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホットプレート HTP353/553ABの型番3-330-0893のページです。
型番3-330-0893に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレート HTP353/553AB

ホットプレート HTP353/553AB

    ホットプレート 200℃タイプ

    ホットプレート 200℃タイプ

      ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

      ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

        メーカー ケニス アズワン アズワン
        通常価格 97,391円 91,400円 90,250円
        通常出荷日 8日目~   1日目   1日目~  

        ホットプレート HTP353/553ABのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3-330-0895
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1 仕様2

        160,050円

        ( 176,055円 )
        1個 あり

        8日目

        ・使用温度範囲 70~350℃ ・プレート寸法 550×350㎜ ・温度調節精度 ±10℃ ・ヒーター容量 2.8kW ・大きさ 585×420×200㎜ ・重量 約24㎏・電源 AC100V 28A(※) ・温度制御 熱電対式ON/OFF制御 ・プレート材質 アルミニウム(セラミックコーティング)・品番:HTP553AB

        ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました