(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円 ~ 19,782円
税込価格
6,050円 ~ 21,760円

各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-722-0041【商品仕様】
・外径 10㎜
・発熱長 200㎜
・全長 500㎜
・容量 1.03kW
3-722-0043【商品仕様】
・外径 10㎜
・発熱長 250㎜
・全長 550㎜
・容量 1.28kW
3-722-0044【商品仕様】
・外径 10㎜
・発熱長 300㎜
・全長 500㎜
・容量 1.45kW
3-722-0045【商品仕様】
・外径 12㎜
・発熱長 100㎜
・全長 400㎜
・容量 0.69kW
3-722-0046【商品仕様】
・外径 12㎜
・発熱長 150㎜
・全長 450㎜
・容量 0.99kW
3-722-0050【商品仕様】
・外径 12㎜
・発熱長 250㎜
・全長 450㎜
・容量 1.50kW
3-722-0075【商品仕様】
・外径 16㎜
・発熱長 400㎜
・全長 900㎜
・容量 3.33kW
3-722-0080【商品仕様】
・外径 16㎜
・発熱長 600㎜
・全長 1100㎜
・容量 4.83kW
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
・外径 10㎜ ・発熱長 200㎜ ・全長 500㎜ ・容量 1.03kW・品番:A10-6

1個

5,500( 6,050円 )

-

  • 注文停止中
・外径 10㎜ ・発熱長 250㎜ ・全長 550㎜ ・容量 1.28kW・品番:A10-8

1個

6,000( 6,600円 )

-

  • 注文停止中
・外径 10㎜ ・発熱長 300㎜ ・全長 500㎜ ・容量 1.45kW・品番:A10-9

1個

5,500( 6,050円 )

-

  • 注文停止中
・外径 12㎜ ・発熱長 100㎜ ・全長 400㎜ ・容量 0.69kW・品番:A12-1A

1個

5,600( 6,160円 )

-

  • 注文停止中
・外径 12㎜ ・発熱長 150㎜ ・全長 450㎜ ・容量 0.99kW・品番:A12-1

1個

6,300( 6,930円 )

-

  • 注文停止中
・外径 12㎜ ・発熱長 250㎜ ・全長 450㎜ ・容量 1.50kW・品番:A12-4A

1個

6,300( 6,930円 )

-

  • 注文停止中
・外径 16㎜ ・発熱長 400㎜ ・全長 900㎜ ・容量 3.33kW・品番:A16-5

1個

16,653( 18,318円 )

-

  • 注文停止中
・外径 16㎜ ・発熱長 600㎜ ・全長 1100㎜ ・容量 4.83kW・品番:A16-11

1個

19,782( 21,760円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコニット発熱体(棒型・クランプ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました