(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
239,685円
税込価格
263,654円

【特長】・セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。 ・K熱電対(1.6φ...

詳細情報を確認する

型番

3-330-0650 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-330-0650

1個

239,685( 263,654円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。
・K熱電対(1.6φ×150㎜)付です。
・1パターン8ステップの温度プログラムを組むことができます。
【商品仕様】
・制御タイプ プログラム制御
・付加機能 過熱防止器 縦型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

電気管状炉用温度コントローラ AGC-1P

    電気管状炉用温度コントローラ

    電気管状炉用温度コントローラ

      1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

      1ゾーン式セラミック電気管状炉温度コントローラ

        デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

        デジタルホットプレート 1-9456・1-9459

          エコノミー電気炉 ROP-001

          エコノミー電気炉 ROP-001

            メーカー ケニス ケニス アサヒ理化製作所 アズワン アズワン
            通常価格 239,685円 90,187円 159,799円 9,641円 104,925円
            通常出荷日 19日目   18日目   8日目   1日目   1日目  

            電気管状炉用温度コントローラ AGC-1Pのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました