(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック電気管状炉 ARF-□M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0950
セラミック電気管状炉 ARF-□M セラミックデンキカンジョウロ ARF-30M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,969円
税込単価
172,666円

【特長】・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・ヒーター カンタル線 ・炉体 セラミック成形品 ・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)

(i)ご注意

  • 本体に温度コントローラは付属していません。

型番

3-330-0950 解除

Loading...

仕様

3-330-0950【商品仕様】
・電気容量 500W
・炉内寸法(㎜) 60φ×260
・炉口径 31φ
・外寸(㎜) 186×300
・ヒーター カンタル線
・炉体 セラミック成形品
・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
・温度範囲 常温~1000℃
・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
・電源 AC100V
3-330-0952【商品仕様】
・電気容量 700W
・炉内寸法(㎜) 60φ×260
・炉口径 51φ
・外寸(㎜) 186×300
・ヒーター カンタル線
・炉体 セラミック成形品
・限界温度 1200℃(最高)/1100℃(常用)
・温度範囲 常温~1000℃
・昇温時間 約25分(常温~1100℃)
・電源 AC100V
商品情報を表示

3-330-0950 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0950

・電気容量 500W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 31φ ・外寸(㎜) 186×300
・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-30M

1個

156,969( 172,666円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です
・炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています
・ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です

(i)ご注意

  • 本体に温度コントローラは付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セラミック電気管状炉 ARF-□Mの型番3-330-0950のページです。
型番3-330-0950に関する仕様情報を記載しております。

セラミック電気管状炉 ARF-□Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-330-0952
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様1 仕様3

184,242円

( 202,666円 )
1個 あり

18日目

・電気容量 700W ・炉内寸法(㎜) 60φ×260 ・炉口径 51φ ・外寸(㎜) 186×300・温度範囲 常温~1000℃ ・昇温時間 約25分(常温~1100℃) ・電源 AC100V・品番:ARF-50M

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました