(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型電気炉 SUPER300T/ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-330-0743
卓上型電気炉 SUPER300T/ST タクジョウガタデンキロ SUPER300ST

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,551円 181,872円
税込単価
223,906円 200,059円

【仕様】・炉内が大きく、様々な立体物に適しています。・最高温度.1000℃/温...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)
  • 仕様2:
    ・炉内寸法 160×200×85㎜ ・大きさ 330×380×335㎜ ・重量 300T/14㎏ 300ST/15㎏ ・電源 AC100V 1.0kW

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-330-0743 解除

Loading...

仕様

3-330-0743【商品仕様】
・最高温度 1000℃
・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)
・炉内寸法 160×200×85㎜
・大きさ 330×380×335㎜
・重量 300T/14㎏ 300ST/15㎏
・電源 AC100V 1.0kW
・付属 クラ(大・中・小・三角) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材
3-330-0747【商品仕様】
・最高温度 1000℃
・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)
・炉内寸法 160×200×85㎜
・大きさ 330×380×335㎜
・重量 300T/14㎏ 300ST/15㎏
・電源 AC100V 1.0kW
・付属 クラ(大・中・小・三角) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材
商品情報を表示

3-330-0743 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-330-0743

・付属 クラ(大・中・小・三角) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材・3面ヒーター方式です。・品番:SUPER300ST

1個

203,551円

181,872

( 200,059円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・炉内が大きく、様々な立体物に適しています。
・最高温度.1000℃/温度調節.ダイヤル式温度自動調節器.デジタル温度調節(1℃単位)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上型電気炉 SUPER300T/STの型番3-330-0743のページです。
型番3-330-0743に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型電気炉 SUPER300T/ST

卓上型電気炉 SUPER300T/ST

    卓上型電気炉 SUPER500T/ST

    卓上型電気炉 SUPER500T/ST

      卓上型電気炉 SUPER100T

      卓上型電気炉 SUPER100T

        卓上型電気炉 miniBS I

        卓上型電気炉 miniBS I

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

            マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

            マントルヒーター(ビーカー200/自動調節)GBRT-2L

              マントルヒーター AFRTシリーズ

              マントルヒーター AFRTシリーズ

                メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 クライミング 大科電器
                通常価格 194,796円 238,570円 97,498円 65,257円 75,958円 42,336円 34,830円
                通常出荷日 8日目~   11日目   7日目   7日目~   3日目   12日目   6日目~  
                仕様1 ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位) ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位) - ・最高温度 900℃ ・温度制御 半自動 PID方式 - - -
                仕様2 ・炉内寸法 160×200×85㎜ ・大きさ 330×380×335㎜ ・重量 300T/14㎏ 300ST/15㎏ ・電源 AC100V 1.0kW - - ・炉内寸法 70×110×50㎜ ・大きさ 180×200×210㎜ ・重量 3.6㎏ ・電源 AC100V 500W - - -

                卓上型電気炉 SUPER300T/STのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-330-0747
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様3

                194,796円

                ( 214,276円 )
                1個 あり

                8日目

                ・付属 クラ(大・中・小・三角) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材・1面ヒーター方式です。・品番:SUPER300T

                電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました