(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型電気炉 SUPER500T/ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上型電気炉 SUPER500T/ST

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
238,570円 ~ 249,514円
税込価格
262,427円 ~ 274,465円

【特長】・炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します ...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-330-0740【商品仕様】
・最高温度 1000℃
・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)
・炉内寸法 200×240×130㎜
・大きさ 380×430×405㎜
・重量 18㎏
・電源 AC100V 1.4kW
・付属 クラ(大・中・小) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材
3-330-0741【商品仕様】
・最高温度 1000℃
・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位)
・炉内寸法 200×240×130㎜
・大きさ 380×430×405㎜
・重量 19㎏
・電源 AC100V 1.4kW
・付属 クラ(大・中・小) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・炉内寸法 200×240×130㎜ ・大きさ 380×430×405㎜ ・重量 18㎏ ・電源 AC100V 1.4kW
・付属 クラ(大・中・小) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材・1面ヒーター方式です。・品番:SUPER500T

1個

238,570( 262,427円 )

11日目

・炉内寸法 200×240×130㎜ ・大きさ 380×430×405㎜ ・重量 19㎏ ・電源 AC100V 1.4kW
・付属 クラ(大・中・小) 金網 ピンセット 高温用炉床板(アランダム) 補修材・3面ヒーター方式です。・品番:SUPER500ST

1個

249,514( 274,465円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します
・500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型電気炉 SUPER500T/ST

卓上型電気炉 SUPER500T/ST

    卓上型電気炉 SUPER300T/ST

    卓上型電気炉 SUPER300T/ST

      卓上型電気炉 miniBS I

      卓上型電気炉 miniBS I

        卓上型電気炉 SUPER100T

        卓上型電気炉 SUPER100T

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

          サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450

            卓上型電気炉 NHK-170AF

            卓上型電気炉 NHK-170AF

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 238,570円 194,796円 65,257円 97,498円 75,958円 349,200円
              通常出荷日 11日目   8日目~   7日目~   7日目   3日目   19日目  
              仕様1 ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位) ・最高温度 1000℃ ・温度調節 ダイヤル式温度自動調節器 デジタル温度調節(1℃単位) ・最高温度 900℃ ・温度制御 半自動 PID方式 - - -

              卓上型電気炉 SUPER500T/STのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました