(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 DXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0385
定温乾燥器 DXシリーズ テイオンカンソウキ DX302

通常単価(税別)
116,000円
税込単価
127,600円

【特長】・充実した機能をシンプルな操作で利用できる定値運転タイプの定温乾燥器で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    定温
  • 対流方式:
    自然対流
  • 付属品:
    棚板×2
  • タイマー:
    1分~99時間59分および100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)
  • 備考:
    運転機能:定値運転/クイックオートストップ/オートストップ/オートスタート

型番

3-331-0385 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0385 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
温度範囲(℃)
内容積(L)
寸法(mm)
内寸(mm)
ヒーター容量(W)
電源詳細
JANコード
型式
温度分布精度(℃)
温度調節精度(℃)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0385

室温:+5~300
28
400×440×630(外寸)
300×310×300
900
AC100V 9.5A
4573181502329
DX302
±10(300時)
±1(300時)
約23

1個

116,000( 127,600円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能をシンプルな操作で利用できる定値運転タイプの定温乾燥器です
・温度制御はマイクロコンピュータによるPID制御です
・定値運転・オートストップに加えて、クイックオートストップ・オートスタートが可能です
・実用性重視の簡単操作

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器 DXシリーズの型番3-331-0385のページです。
型番3-331-0385に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 DXシリーズ

定温乾燥器 DXシリーズ

    定温乾燥器 自然対流式

    定温乾燥器 自然対流式

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 116,000円 197,878円
      通常出荷日 9日目   19日目  
      商品タイプ 乾燥器 乾燥器
      タイプ 定温 定温
      対流方式 自然対流 自然対流
      付属品 棚板×2 -
      タイマー 1分~99時間59分および100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付) -

      定温乾燥器 DXシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-331-0386
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      温度範囲
      (℃)
      内容積(L) 寸法
      (mm)
      内寸
      (mm)
      ヒーター容量
      (W)
      電源詳細 JANコード 型式 温度分布精度
      (℃)
      温度調節精度
      (℃)
      重量
      (kg)

      140,100円

      ( 154,110円 )
      1個 -

      9日目

      室温:+5~30074550×540×730(外寸)450×410×4001360AC100V 14A4573181502336DX402±10(300時)±1(300時)約38

      定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました