(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-332-0178
定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W テイオンカンソウキ WFO-420W

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
230,606円 ~ 261,515円
税込価格
253,667円 ~ 287,667円

【特長】・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温:+10~270
  • 安全装置:
    漏電
  • 温度制御方式:
    マイコンPID制御(デジタル表示)
  • 温度分布精度(℃):
    ±7
  • 温度調節精度(℃):
    ±1以下
  • 備考:
    方式:強制循環式 、観察窓:250×280mm

型番

3-332-0178 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸(mm)
ヒーター容量(W)
電源詳細
型式
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-332-0178

91
550×590×811(外寸)
450×450×450
1200
AC100V 50/60Hz 13A
WFO-420W
約59

1個

230,606( 253,667円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます
・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

    定温乾燥器 NDOシリーズ

    定温乾燥器 NDOシリーズ

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

        定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 230,606円 216,969円 149,163円 231,917円 157,729円 138,330円 212,115円
                通常出荷日 19日目   19日目   1日目   19日目   1日目   1日目   19日目  
                商品タイプ 乾燥器 乾燥器 - - - - -
                タイプ 定温 定温 - - - - -
                温度範囲(℃) 室温:+10~270 室温:+10~270 室温+20~270 - - - -
                安全装置 漏電 漏電・過電流ブレーカー/可変式独立過昇防止器等 - - - - -
                温度制御方式 マイコンPID制御(デジタル表示) マイコンPID制御(デジタル表示) - - - - -

                定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520Wのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました