(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定温乾燥器 WFOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-332-0177
定温乾燥器 WFOシリーズ テイオンカンソウキ WFO-420

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
210,606円 ~ 252,424円
税込価格
231,667円 ~ 277,666円

【特長】・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    乾燥器
  • タイプ:
    定温
  • 温度範囲(℃):
    室温:+10~270
  • 安全装置:
    漏電
  • 温度制御方式:
    マイコンPID制御(デジタル表示)
  • 温度分布精度(℃):
    ±7
  • 温度調節精度(℃):
    ±1以下
  • 備考:
    方式:強制循環式 、観察窓:-

型番

3-332-0177 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸(mm)
ヒーター容量(W)
電源詳細
型式
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-332-0177

91
550×590×811(外寸)
450×450×450
1200
AC100V 50/60Hz 13A
WFO-420
約56

1個

210,606( 231,667円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示部に視認性の高い液晶ディスプレイを採用しています。アイコンにより、運転の状況が容易に確認できます
・タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定温乾燥器 WFOシリーズ

定温乾燥器 WFOシリーズ

    定温乾燥器 自然対流式

    定温乾燥器 自然対流式

      定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

      定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

          定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

            定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

            定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                      定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                        定温乾燥器 NDOシリーズ

                        定温乾燥器 NDOシリーズ

                          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                          通常価格 210,606円 197,878円 89,328円 123,991円 166,771円 111,109円 155,000円 138,330円 212,115円 126,099円 119,927円 216,969円
                          通常出荷日 19日目   19日目   1日目   19日目~   1日目   1日目   16日目~   1日目   19日目   1日目   19日目   19日目  
                          商品タイプ 乾燥器 乾燥器 乾燥器 - - 乾燥器 - - - - - 乾燥器
                          タイプ 定温 定温 定温 - - - - - - - - 定温
                          温度範囲(℃) 室温:+10~270 室温:+10~300 室温+20~300 室温+20~270 室温+20~270 室温+20~300 室温+20~270 - - 室温+20~300 室温+20~300 室温:+10~270
                          安全装置 漏電 漏電・過電流ブレーカー/可変式独立過昇防止器等 - - - - - - - - - 漏電・過電流ブレーカー/可変式独立過昇防止器等
                          温度制御方式 マイコンPID制御(デジタル表示) マイコンPID制御(デジタル表示) - - - - - - - - - マイコンPID制御(デジタル表示)

                          定温乾燥器 WFOシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました