(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0628
クールインキュベーター クールインキュベーター A4201

通常単価(税別)
137,550円
税込単価
151,305円

【特長】・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-331-0628 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0628 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
品番
内容積(L)
付属品
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0628

362×320×367
460×470×560
A4201
42
棚板×2
38

1個

137,550( 151,305円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます
・庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています
・3-331-0634(A3001)は3-331-0628(A4201)/3-331-0629(A5501)の上に積み重ねて使用できます。3-331-0628(A4201)/3-331-0629(A5501)は2段に積み重ねて使用できます
・積み重ねて使用できるインキュベーター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールインキュベーターの型番3-331-0628のページです。
型番3-331-0628に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター

クールインキュベーター

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

    クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

      三商 クールインキュベーター CN-40A

      三商 クールインキュベーター CN-40A

        ケニス クールインキュベーター CN-40A

        ケニス クールインキュベーター CN-40A

          ケニス クールインキュベーター CN-25C

          ケニス クールインキュベーター CN-25C

            クールインキュベーター SLC-25A

            クールインキュベーター SLC-25A

              三商 インキュベーター SIB-35

              三商 インキュベーター SIB-35

                三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                  三商 クールインキュベーター CN-25C

                  三商 クールインキュベーター CN-25C

                    インキュベータ IC101

                    インキュベータ IC101

                      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                      クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                        コンパクトクールインキュベーター

                        コンパクトクールインキュベーター

                          メーカー ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス ケニス 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                          通常価格 128,550円 140,550円 202,615円 218,374円 123,364円 146,246円 79,000円 89,000円 114,461円 89,000円 132,525円 83,772円
                          通常出荷日 19日目~   25日目   4日目   4日目   19日目   4日目   2日目   2日目   4日目   12日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 低温培養機器 低温培養機器 - - - - - - - - 低温培養機器 振盪培養機器
                          設定可能温度(℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) - - - - - - - - 5~60 +12~50
                          対流方式 強制対流 強制対流 - - - - - - - - 強制対流 強制対流
                          電源(V) AC100 AC100 - - - - - - - - AC100V 50/60Hz AC100V 50/60Hz
                          使用周囲温度(℃) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) - - - - - - - - - -

                          クールインキュベーターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-331-0629
                          3-331-0634
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          庫内寸法
                          (mm)
                          外寸法
                          (mm)
                          品番 内容積
                          (L)
                          付属品 重量
                          (kg)

                          148,050円

                          ( 162,855円 )
                          1個 -

                          19日目

                          362×320×488460×470×680A550155棚板×342

                          128,550円

                          ( 141,405円 )
                          1個 -

                          25日目

                          362×320×263460×470×450A300130棚板×232

                          培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました