(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0627
クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V クールインキュベーター A1201-2V

通常単価(税別)
163,050円
税込単価
179,355円

【特長】・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 設定可能温度(℃):
    5~60(最小設定単位0.1℃)
  • 対流方式:
    強制対流
  • 電源(V):
    AC100
  • 使用周囲温度(℃):
    12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下)
  • 温度分布精度:
    ±1.0℃または最大温度差2℃以内
  • 庫数:
    2室(独立制御)
  • 付属品:
    棚板×2
  • 備考:
    強制循環式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-331-0627 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0627 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
庫内寸法(mm)
外寸法(mm)
品番
内容積(L)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0627

287×170×241/287×170×241
450×320×652
A1201-2V
12/12
36

1個

163,050( 179,355円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます
・2室の温度を個別に設定・制御することが可能で、サンプル試験等に最適です。また、接触を避けたい2種類の菌類を同時にサンプリングできます

・2段に積み重ねて使用できます<A0601-2V>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2Vの型番3-331-0627のページです。
型番3-331-0627に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2V

    クールインキュベーター

    クールインキュベーター

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

      ケニス クールインキュベーター CN-25C

        クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

        クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

          ケニス クールインキュベーター CN-40A

          ケニス クールインキュベーター CN-40A

            三商 クールインキュベーター CN-40A

            三商 クールインキュベーター CN-40A

              三商 クールインキュベーター CN-25C

              三商 クールインキュベーター CN-25C

                ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

                ポータブルミニCO2インキュベーターAS-203M

                  クールインキュベーター SLC-25A

                  クールインキュベーター SLC-25A

                    コンパクトクールインキュベーター

                    コンパクトクールインキュベーター

                      三商 インキュベーター SIB-35

                      三商 インキュベーター SIB-35

                        三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                        三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

                          メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 三商 三商 アズワン ケニス アズワン 三商 三商
                          通常価格 140,550円 128,550円 123,364円 144,896円 218,374円 202,615円 114,461円 419,038円 146,246円 83,772円 79,000円 89,000円
                          通常出荷日 25日目   19日目~   19日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   2日目  
                          商品タイプ 低温培養機器 低温培養機器 - 低温培養機器 - - - - - 振盪培養機器 - -
                          設定可能温度(℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) 5~60(最小設定単位0.1℃) - 5~60 - - - - - +12~50 - -
                          対流方式 強制対流 強制対流 - 強制対流 - - - - - 強制対流 - -
                          電源(V) AC100 AC100 - AC100V 50/60Hz - - - - - AC100V 50/60Hz - -
                          使用周囲温度(℃) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) - - - - - - - - - -

                          クールインキュベーター A0601-2V/A1201-2Vのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-331-0626
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          庫内寸法
                          (mm)
                          外寸法
                          (mm)
                          品番 内容積
                          (L)
                          重量
                          (kg)

                          140,550円

                          ( 154,605円 )
                          1個 -

                          25日目

                          287×170×137/287×170×137450×320×442A0601-2V6/622

                          培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました