(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温恒温器 FMU-054I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温恒温器 FMU-054I

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290,030円
税込単価
319,033円

【特長】・-15~50℃の温度設定を実現し、使い勝手の良い左開きドアを採用した...

詳細情報を確認する

型番

3-155-0185 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0185

1個

290,030( 319,033円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-15~50℃の温度設定を実現し、使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。
・高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。
・密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。また、オプションとして管理に安心な施錠装置をご用意しています。
・高信頼性の冷却性能
【商品仕様】
・内寸 400×335×370㎜
・内容積 50L
・方式 強制循環式
・使用温度範囲 -15~50℃
・プログラム運転 1~8ステップ 最大99回繰り返し 最大8ステップを2パターン登録可能
・ヒーター/冷凍機 120W/85W
・冷媒 HFC-134a
・安全装置 マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報)
・照明 ー
・外寸 483×554×690㎜
・重量 40㎏
・電源 AC100V 50/60Hz 15A(FMU-054Iは10A)
・付属 棚板×2 遮光板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温恒温器 FMU-054Iの型番3-155-0185のページです。
型番3-155-0185に関する仕様情報を記載しております。

低温恒温器 FMU-054Iのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

低温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました