(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトインキュベーター(カルボックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトインキュベーター(カルボックス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,160円
税込単価
29,876円

【特長】・細菌試験紙やミニシャーレが入るパーソナルタイプの細菌試験用のインキュ...

詳細情報を確認する

型番

3-155-0245 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0245

1個

27,160( 29,876円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細菌試験紙やミニシャーレが入るパーソナルタイプの細菌試験用のインキュベーターです。
【商品仕様】
・使用温度範囲 37℃(固定)
・温度精度 ±1℃
・材質 外装/ABS樹脂 内装/アルミニウム材
・収納目安 ミニシャーレ(35㎜φ)×10または試験紙×40
・内寸 160×100×20㎜
・外寸 240×160×82㎜
・重量 約1㎏
・電源 AC100V 50/60Hz
・JANコード:4589988651290

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトインキュベーター(カルボックス)の型番3-155-0245のページです。
型番3-155-0245に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトインキュベーター(カルボックス)

コンパクトインキュベーター(カルボックス)

    シェイキングインキュベーター本体

    シェイキングインキュベーター本体

      アズワン ミニインキュベーター

      アズワン ミニインキュベーター

        細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

        細菌試験用恒温器カルボックス CB-101型

          三商 インキュベーター SIB-35

          三商 インキュベーター SIB-35

            バイオロジカルインキュベーター

            バイオロジカルインキュベーター

              小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

              小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

                三商 SA-800 クールプレート

                三商 SA-800 クールプレート

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                  クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 30~55

                    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

                    パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45

                      メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン
                      通常価格 27,160円 478,154円 100,397円 24,166円 79,000円 86,701円 2,800円 203,352円 132,525円 56,269円
                      通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  

                      コンパクトインキュベーター(カルボックス)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました