(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

通常単価(税別)
94,200円
税込単価
103,620円

【特長】・パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 ・サンプ...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0344 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0344

1個

94,200( 103,620円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。
・サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。
・室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。
・シンプルなインターフェースで操作が簡単です。
【商品仕様】
・設定温度範囲 17~40℃
・内容積 18L
・対流方式 強制循環式
・温度精度 ±0.2℃(37℃時)
・温度分布 ±1.2℃(37℃時)
・庫内寸法 180×290×310㎜
・外寸・重量 260×470×415㎜ 7.2㎏
・電源 AC100V 50/60Hz
・定格出力 45W
・付属 棚板×2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344の型番3-331-0344のページです。
型番3-331-0344に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344

    小型インキュベータ P-BOX

    小型インキュベータ P-BOX

      バイオロジカルインキュベーター

      バイオロジカルインキュベーター

        インキュベータ IC101

        インキュベータ IC101

          クールインキュベーター

          クールインキュベーター

            小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

            小型インキュベーター IC-150MA / オプション専用棚板

              クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

              クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 5~60 内容量(L) 6X2~12X2

                アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

                アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)1-9005-42/1-9005-43

                  アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

                  アズワン インキュベーター(ステンレスタイプ)

                    メーカー ケニス サンプラテック アズワン 三商 ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 94,200円 48,000円 86,701円 89,000円 128,550円 2,800円 144,896円 131,918円 191,518円
                    通常出荷日 6日目   4日目   1日目   12日目   19日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目  

                    ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0344のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました