(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温器 IGSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0342
恒温器 IGSシリーズ コウオンキ IGS100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
232,263円
税込単価
255,489円

【特長】・インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます・庫内の角がラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温器
  • 温度範囲(℃):
    室温:+5~75
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 付属品:
    棚板×2
  • 安全装置:
    過熱アラーム
  • 温度分布精度(℃):
    ±0.7(37時)
  • 扉:
    インナーガラスドア付
  • 温度調節精度(℃):
    ±0.2(37時)

型番

3-331-0342 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0342 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容積(L)
寸法(mm)
内寸(mm)
型式
消費電力
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0342

117
640×565×820(外寸)
464×414×608(庫)
IGS100
540W
51

1個

232,263( 255,489円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます
・庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています
・同容量の機種は積み重ねて置くことができます
・安全性・効率性に優れたインキュベーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

恒温器 IGSシリーズの型番3-331-0342のページです。
型番3-331-0342に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温器 IGSシリーズ

恒温器 IGSシリーズ

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

    送風定温恒温器 強制送風循環方式 温度範囲(℃) 室温+10・+15~210

      メーカー ケニス ヤマト科学
      通常価格 193,200円 379,872円
      通常出荷日 6日目~   4日目  
      商品タイプ 恒温器 恒温器
      温度範囲(℃) 室温:+5~75 -
      対流方式 自然対流 強制対流
      電源詳細 AC100V 50/60Hz -
      付属品 棚板×2 -

      恒温器 IGSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-331-0341
      3-331-0343
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      内容積(L) 寸法
      (mm)
      内寸
      (mm)
      型式 消費電力 重量
      (kg)

      193,200円

      ( 212,520円 )
      1個 -

      6日目

      75530×565×720(外寸)354×414×508(庫)IGS60300W40

      294,638円

      ( 324,102円 )
      1個 あり

      7日目

      194640×738×920(外寸)464×589×708(庫)IGS180720W65

      恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました