(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライバスインキュベーター H2O3-HN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライバスインキュベーター H2O3-HN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,500円
税込単価
77,550円

【特長】・シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 ・0.2/1...

詳細情報を確認する

型番

3-332-0100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-332-0100

1個

70,500( 77,550円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。
・0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。
・ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
・シンプルでコンパクトなドライバス
【商品仕様】
・タイプ 加熱
・設定温度範囲 室温+2~100℃
・温度精度 ±0.5℃
・タイマー ー
・ブロックエリア 110×72.5㎜(96ウェルプレート1枚分) br>・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 185×185×90㎜
・重量 2㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバスインキュベーター H2O3-HNの型番3-332-0100のページです。
型番3-332-0100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライバスインキュベーター H2O3-HN

ドライバスインキュベーター H2O3-HN

    ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

    ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

      ブロックバスシェーカー(フロントラボ)

      ブロックバスシェーカー(フロントラボ)

        ドライバス・インキュベーター H203-HN型

        ドライバス・インキュベーター H203-HN型

          ヒーティングブロック HF100

          ヒーティングブロック HF100

            ヒーティングブロック HF200

            ヒーティングブロック HF200

              アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

              アルミブロック恒温槽 DBH-1000型

                ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                ドライバス 温度調節範囲(℃) 室温+5~150

                  スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

                  スターラー内蔵マントルヒーター MS-ESB-□

                    ドライブロックバス(フロントラボ)

                    ドライブロックバス(フロントラボ)

                      メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン アズワン ケニス アズワン
                      通常価格 70,500円 70,602円 142,128円 70,602円 96,999円 116,399円 123,578円 22,044円 75,660円 92,258円
                      通常出荷日 19日目   19日目   1日目   6日目   8日目   8日目   10日目   1日目   6日目~   1日目  

                      ドライバスインキュベーター H2O3-HNのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました