(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス槽オイルバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガラス槽オイルバス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,500円
税込単価
112,750円

【特長】・変化の過程が見やすいガラス槽のオイルバスです・安全のため転倒防止機構...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • 温度範囲(℃):
    室温:+5~250
  • 温度調節器:
    測温抵抗体
  • 付属品:
    本体固定棒、スノコ及び取出し棒
  • 材質:
    耐熱ガラス
  • 温度制御方式:
    PID制御方式

型番

3-331-0987 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
内寸法(mm)
電源詳細
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0987

280
Φ123×83
AC100V 3A
NGB-130D

1個

102,500( 112,750円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・変化の過程が見やすいガラス槽のオイルバスです
・安全のため転倒防止機構が付いています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス槽オイルバスの型番3-331-0987のページです。
型番3-331-0987に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス槽オイルバス

ガラス槽オイルバス

    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

    三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

      恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

      恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

        ウォーターバス AC100V 50/60Hz

        ウォーターバス AC100V 50/60Hz

          ウォーターバス BM100・500・510型

          ウォーターバス BM100・500・510型

            真空検体乾燥器 HD-15DG

            真空検体乾燥器 HD-15DG

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

              大型ウォーターバス 本体/攪拌スノコ

                Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                  恒温油槽(内容積7~16L)

                  恒温油槽(内容積7~16L)

                    循環送液ポンプ CP-22

                    循環送液ポンプ CP-22

                      メーカー ケニス 三商 東京硝子器械 ケニス ヤマト科学 三商 アズワン 東京硝子器械 トーマス科学 東京硝子器械
                      通常価格 102,500円 96,947円 106,604円 46,560円 41,000円 310,000円 18,600円 78,286円 305,769円 38,856円
                      通常出荷日 7日目   3日目   17日目   4日目   7日目   19日目   1日目   2日目   11日目~   11日目  
                      商品タイプ詳細 オイルバス - - 恒温水槽 - - - - - -
                      温度範囲(℃) 室温:+5~250 - - 室温:+5~95 - - - - - -
                      温度調節器 測温抵抗体 - - 液体膨張式サーモスタット - - - - - -
                      付属品 本体固定棒、スノコ及び取出し棒 - - - - - - - - -
                      材質 耐熱ガラス - - - - - - - - -

                      ガラス槽オイルバスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-331-0988
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ヒーター容量
                      (W)
                      内寸法
                      (mm)
                      電源詳細 型式

                      106,500円

                      ( 117,150円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      400Φ172×120AC100V 4ANGB-180D

                      クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました