(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャリークール(投込み型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャリークール(投込み型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
192,060円
税込単価
211,266円

【特長】・耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています・温度コントローラ(別売)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 液温15℃、周囲温度25℃時(50/60Hz)。

型番

3-331-0700 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
冷却能力(W)
サイズ(mm)
材質
重量(kg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0700

160/190
Ф66×130(冷却器)
チタン(冷却器)
約16
LPC1-J

1個

192,060( 211,266円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れた冷却コイルを使用しています
・温度コントローラ(別売)の使用により、定値温度制御が行えます

(i)ご注意

  • 液温15℃、周囲温度25℃時(50/60Hz)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリークール(投込み型)の型番3-331-0700のページです。
型番3-331-0700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリークール(投込み型)

キャリークール(投込み型)

    トーマス ハンディクーラー TRL-117N

    トーマス ハンディクーラー TRL-117N

      冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

      冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

        トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

        トーマス ハンディークーラー TRL-107NHF

          低温恒温水槽 NCB-1210A

          低温恒温水槽 NCB-1210A

            電気低温器(電子恒温庫)

            電気低温器(電子恒温庫)

              冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

              冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

                トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

                トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

                  トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

                  トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a

                    メーカー ケニス 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商 三商
                    通常価格 192,060円 250,000円 213,840円 160,000円 268,000円 43,650円 268,000円 280,000円 322,000円
                    通常出荷日 19日目   19日目   4日目   19日目   19日目   9日目~   19日目   19日目   19日目  
                    商品タイプ 投げ込み式冷却装置 - - - - - - - 投げ込み式冷却装置
                    電源(V) 100V - - - - - - - -
                    外寸法(mm) 290×210×370 - - - - - - - W450×D310×H315
                    電源詳細(V) AC100(50/60Hz) - - - - - - - -
                    放熱方式 空冷 - - - - - - - -

                    キャリークール(投込み型)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました