(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温循環水槽(クールマン) C-580

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温循環水槽(クールマン) C-580

通常単価(税別)
327,628円
税込単価
360,391円

【特長】・幅248㎜のスリムな低温循環水槽です。コンパクトながら高い冷却能力を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※設定温度を10℃以下にする場合は、不凍液をご使用ください。

型番

3-331-0733 解除

Loading...

製品仕様

型番使用温度範囲冷却能力方式最大流量最大揚程循環ノズル水槽容量電源大きさ重量安全装置JANコード
3-331-0733-20~20℃1400W(水温20℃、50Hz時)外部密閉循環方式14/17L/分(50/60Hz、揚程0m時)9.5/13.5m(50/60Hz、流量0L/分時)外径7.5/10.5mm(交換可)約9L、SUS304製AC100V、50/60Hz、12/13A248×448×748mm38kg漏電ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター等4589988631025
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0733

1個

327,628( 360,391円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅248㎜のスリムな低温循環水槽です。コンパクトながら高い冷却能力を備えています。
・内蔵の調整バルブにより、外部循環量を調整することができます。
【商品仕様】
・使用温度範囲 -20~20℃
・冷却能力 1400W(水温20℃ 50Hz時)
・方式 外部密閉循環方式
・最大流量 14/17L/分(50/60Hz 揚程0m時)
・最大揚程 9.5/13.5m(50/60Hz 流量0L/分時)
・循環ノズル 外径7.5/10.5㎜(交換可)
・水槽容量 約9L SUS304製
・電源 AC100V 50/60Hz 12/13A
・大きさ 248×448×748㎜
・重量 38㎏
・安全装置 漏電ブレーカー 冷凍機オーバーロードリレー 高圧圧力スイッチ 循環ポンプサーマルプロテクター 等
・JANコード:4589988631025

(i)ご注意

  • ●※設定温度を10℃以下にする場合は、不凍液をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低温循環水槽(クールマン) C-580の型番3-331-0733のページです。
型番3-331-0733に関する仕様情報を記載しております。

低温循環水槽(クールマン) C-580のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました