(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
694,242円
税込単価
763,666円

【特長】・高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 温度範囲(℃):
    -20~+150
  • 詳細タイプ:
    高低温サーキュレーター、 縦型
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz
  • 安全装置:
    過熱防止機能、空焚き防止機能
  • ポンプ:
    流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)
  • 加熱能力(W):
    750
  • バス開口部(mm):
    130×150
  • バス深さ(mm):
    150
  • バス充填量(L):
    3~4
  • インターフェース:
    USB
  • 温度調節安定性(℃):
    ±0.03

型番

3-331-0766 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
型式
冷却能力(W)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0766

230×390×650
CD-200F
220/170/60(+20/0/-20℃)
27.6

1個

694,242( 763,666円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです
・パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます
・専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます
・低温から高温まで高精度で温度制御

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズの型番3-331-0766のページです。
型番3-331-0766に関する仕様情報を記載しております。

高低温サーキュレーター(CORIO) CDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました