(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス水槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス水槽

通常単価(税別)
59,400円
税込単価
65,340円

【商品仕様】・内寸(㎜) 450×300×150 ・外寸(㎜) 500×350...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0863 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0863

1個

59,400( 65,340円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内寸(㎜) 450×300×150
・外寸(㎜) 500×350×180
・耐熱温度 100℃
・重量 5.5㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス水槽の型番3-331-0863のページです。
型番3-331-0863に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス水槽

ステンレス水槽

    ステンレス試験槽

    ステンレス試験槽

      ウォーターバス AC100V 50/60Hz

      ウォーターバス AC100V 50/60Hz

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 59,400円 36,000円 46,560円
        通常出荷日 7日目   9日目~   4日目  

        ステンレス水槽のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました