(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型ウォーターバス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-331-0980
角型ウォーターバス カクガタウォーターバス TBS181SB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,099円
税込単価
46,309円

【特長】・槽内を有効に使える角型のステンレス製ウォーターバスです・把手付で扱い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温:+5~95
  • 温度調節器:
    液体膨張式サーモスタット
  • 付属品:
    温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤
  • 温度調節精度(℃):
    ±1.5(60、撹拌時)

型番

3-331-0980 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-331-0980 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
内寸法(mm)
電源詳細
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0980

800
180×180×120
AC100V 8A
TBS181SB

1個

42,099( 46,309円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・槽内を有効に使える角型のステンレス製ウォーターバスです
・把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です
・空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ウォーターバスの型番3-331-0980のページです。
型番3-331-0980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型ウォーターバス

角型ウォーターバス

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

      卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

      卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

        アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

        アサヒ理化 過熱防止器 ADH-400

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

          電気乾燥庫 DSKシリーズ

            メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン
            通常価格 40,522円 54,603円 275,051円 41,628円 498,969円
            通常出荷日 4日目~   7日目   1日目   19日目   10日目  
            商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - -
            温度範囲(℃) 室温:+5~95 - - - -
            温度調節器 液体膨張式サーモスタット - - - -
            付属品 温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤 - - - -
            温度調節精度(℃) ±1.5(60、撹拌時) - - - -

            角型ウォーターバスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-331-0981
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ヒーター容量
            (W)
            内寸法
            (mm)
            電源詳細 型式

            40,522円

            ( 44,574円 )
            1個 あり

            4日目

            1200220×220×170AC100V 12ATBS221SB

            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました