(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス AC100V 50/60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-137-0651
ウォーターバス AC100V 50/60Hz ウォーターバス E-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,500円
税込単価
53,350円

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温:+5~95
  • 温度調節器:
    液体膨張式サーモスタット
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz

型番

3-137-0651 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-137-0651 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
内寸法(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0651

650
Φ210×110
E-3

1個

48,500( 53,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取り付けたステンレス製の昇温用バスです。スターラーと併用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターバス AC100V 50/60Hzの型番3-137-0651のページです。
型番3-137-0651に関する仕様情報を記載しております。

ウォーターバス AC100V 50/60Hzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-137-0650
3-137-0652
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヒーター容量
(W)
内寸法
(mm)
型式

46,560円

( 51,216円 )
1個 あり

4日目

600Φ180×100E-2

52,380円

( 57,618円 )
1個 あり

4日目

800Φ240×120E-4

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました