(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蒸留水

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蒸留水

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,608円
税込単価
7,269円

【特長】・イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い...

詳細情報を確認する

型番

3-126-0235 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-126-0235

1個

6,608( 7,269円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン交換法により精製した水をさらに蒸留器を用いて製造した純度の高い蒸留水です。
・化学実験や器具の洗浄などで使用することができます。
・ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ簡単に取り出せます。
【商品仕様】
・容量 18L
・大きさ 300×300×280㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蒸留水の型番3-126-0235のページです。
型番3-126-0235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸留水

蒸留水

    純水(精製水) W-20

    純水(精製水) W-20

      クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

      クリーンエース 洗浄濃縮液 5kg

        クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

        クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg

          研究用精製水 20L

          研究用精製水 20L

            ステンレス丸かご/角かご

            ステンレス丸かご/角かご

              メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン ケニス
              通常価格 6,608円 5,000円 10,400円 14,535円 4,351円 9,287円
              通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~  

              洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました