(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純水(精製水) W-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純水(精製水) W-20

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・イオン交換による精製水で、水溶液中にイオン分子がほとんどない純水です...

詳細情報を確認する

型番

3-126-0255 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-126-0255

1個

5,000( 5,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオン交換による精製水で、水溶液中にイオン分子がほとんどない純水です。
・ポリタンク入りで、必要な時に必要な量だけ取り出せます。
・いつでも必要な量だけ純水を使えます
【商品仕様】
・容量 20L
・大きさ 267×267×398㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純水(精製水) W-20の型番3-126-0255のページです。
型番3-126-0255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純水(精製水) W-20

純水(精製水) W-20

    LLC・不凍液

    LLC・不凍液

      角型硫酸槽 セット品/単品

      角型硫酸槽 セット品/単品

        蒸留水

        蒸留水

          洗浄かご・角型(ステンレス製)

          洗浄かご・角型(ステンレス製)

            ポリロングライフクーラント

            ポリロングライフクーラント

              PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

              PTFE 基板・チップ洗浄治具 NR1675シリーズ

                部品洗浄ざる(ステンレス製)

                部品洗浄ざる(ステンレス製)

                  バスケット(フタ付ステンレス製)

                  バスケット(フタ付ステンレス製)

                    メーカー ケニス 古河薬品工業 コクゴ ケニス エスコ 古河薬品工業 アズワン エスコ エスコ
                    通常価格 5,000円 2,904円 9,000円 6,608円 4,200円 13,810円 20,900円 9,999円 16,500円
                    通常出荷日 6日目   4日目   8日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                    純水(精製水) W-20のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    比重計の水槽に
                    評価 5.0満足度:5.02021/12/01
                    小型の比重計にはちょうどいい量・重さです。いままで小型のビンを毎回薬局で買っていましたが、その手間が省けます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました