(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換フィルタ アニオン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換フィルタ アニオン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,215円
税込単価
10,137円

【特長】・250㎜用のフィルタハウジングに入れるだけで、手軽にイオン交換処理が...

詳細情報を確認する

型番

3-327-0577 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0577

1個

9,215( 10,137円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・250㎜用のフィルタハウジングに入れるだけで、手軽にイオン交換処理が行えます。専用の装置を必要とせず、大変経済的です。
【商品仕様】
・イオン交換樹脂 アニオン 100%
・生成水 硬水
・標準流量 4L/時以下
・標準採水量 約200L
・内容量 643g
・大きさ 74φ×250㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオン交換フィルタ アニオンの型番3-327-0577のページです。
型番3-327-0577に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオン交換フィルタ アニオン

イオン交換フィルタ アニオン

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

      カートリッジ純水器 採水量950~3800L

      カートリッジ純水器 採水量950~3800L

        PRA20Lタンクユニット

        PRA20Lタンクユニット

          最終フィルタ BioPak

          最終フィルタ BioPak

            カートリッジボンベ 12×52

            カートリッジボンベ 12×52

              フィルターハウジング(樹脂製)

              フィルターハウジング(樹脂製)

                カートリッジボンベ 10×35

                カートリッジボンベ 10×35

                  イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

                  イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

                    オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                    オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                      メガユニティ 純水製造装置

                      メガユニティ 純水製造装置

                        メーカー ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス エスコ ケニス アズワン アズワン オルガノ
                        通常価格 9,215円 24,700円 64,900円 73,436円 28,919円 43,941円 1,580円 37,636円 24,700円 26,600円 222,000円
                        通常出荷日 6日目   1日目   7日目   11日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   8日目  

                        イオン交換フィルタ アニオンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました