(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

通常単価(税別)
6,514円
税込単価
7,165円

【商品仕様】・孔径 ー ・フィルタ材質 粒状活性炭 ・長さ 250㎜(10イン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルター
  • 長さ:
    250mm
  • 材質:
    粒状活性炭

型番

3-327-0355 解除

Loading...

【商品仕様】
・孔径 ー
・フィルタ材質 粒状活性炭
・長さ 250㎜(10インチ)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0355

1個

6,514( 7,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・孔径 ー
・フィルタ材質 粒状活性炭
・長さ 250㎜(10インチ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジの型番3-327-0355のページです。
型番3-327-0355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

    カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

    カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm

      オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

      オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 4A-1SS

        オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS

        オルガノ フィルターエレメント ミクロポア 2A-1SS

          カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

          カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm

            カートリッジフィルタ PPECG10S1

            カートリッジフィルタ PPECG10S1

              メーカー ケニス ケニス 三商 三商 アズワン ケニス
              通常価格 6,514円 3,075円 18,971円 34,917円 1,590円 8,360円
              通常出荷日 4日目   4日目   7日目   19日目   1日目   34日目  
              商品タイプ フィルター フィルター - - フィルター -
              長さ 250mm 250mm - - - -
              材質 粒状活性炭 ポリプロピレン - - - -

              カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました