(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UV殺菌灯装置 UV40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UV殺菌灯装置 UV40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,776円
税込単価
107,554円

【特長】・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※受水口に別途ゴミ取りフィルターが必要です。

型番

3-327-0382 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0382

1個

97,776( 107,554円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。
・ランプ切れの警告灯付です。
【商品仕様】
・電力 40W
・標準流量 20L/分
・接続口径 3/4"PT
・大きさ(㎜) 915×150×211
・殺菌効率 約95%以上
・通液温度 1~40℃
・材質 本体/SUS304 UV用接水保護管/石英
・ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
・付属 ACアダプタ(100V)

(i)ご注意

  • ●※受水口に別途ゴミ取りフィルターが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UV殺菌灯装置 UV40の型番3-327-0382のページです。
型番3-327-0382に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UV殺菌灯装置 UV40

UV殺菌灯装置 UV40

    UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

    UV殺菌灯装置 UV40(パネル付)

      UV殺菌灯装置 UV20

      UV殺菌灯装置 UV20

        冷却水循環装置 LTCシリーズ

        冷却水循環装置 LTCシリーズ

          ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

          ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

            アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

            アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

              漏水検知器 OLC-1

              漏水検知器 OLC-1

                カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

                カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

                  純水製造装置 Elix Advantage用オプション

                  純水製造装置 Elix Advantage用オプション

                    Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                    Milli-Q(R)用POUポリッシャー

                      メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン オルガノ アズワン メルクミリポア アズワン
                      通常価格 97,776円 128,137円 65,475円 170,720円 39,500円 2,700円 141,000円 120,710円 25,341円 44,900円
                      通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   10日目   4日目   8日目  

                      UV殺菌灯装置 UV40のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました