(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

250mm長のカートリッジフィルタに対応し、水道や純水器との接続がワンタッチで...

詳細情報を確認する

型番

3-327-0605 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0605

1個

12,610( 13,871円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

250mm長のカートリッジフィルタに対応し、水道や純水器との接続がワンタッチで行えるハウジング用のスタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)の型番3-327-0605のページです。
型番3-327-0605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

    樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

    樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

      メガユニティ用カートリッジ

      メガユニティ用カートリッジ

        吸引ろ過器

        吸引ろ過器

          水質計

          水質計

            ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

            ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

              フィルタハウジング PF-Ⅲ

              フィルタハウジング PF-Ⅲ

                メーカー ケニス スリーエムジャパン アズワン ケニス ケニス アズワン ケニス
                通常価格 12,610円 1,594円 5,588円 11,400円 48,500円 39,500円 21,400円
                通常出荷日 19日目   1日目   19日目~   4日目   7日目   1日目   4日目  

                ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました