(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジボンベ 10×54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジボンベ 10×54

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,091円 35,498円
税込単価
43,000円 39,048円

【特長】・純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水...

詳細情報を確認する

型番

3-327-0561 解除

Loading...

製品仕様

型番内容積充填目安量通水量大きさ最大使用圧力常用使用圧力接続口径タンク開口部使用温度材質付属
3-327-056166L25~50L6~30L/分263φ×1380mm0.8MPa0.3MPa3/4"PTUN2.5”0~40℃ボンベ:FRPキャップ、シャフト、ストレーナ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0561

1個

39,091円

35,498

( 39,048円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
【商品仕様】
・内容積 66L
・充填目安量 25~50L
・通水量 6~30L/分
・大きさ 263φ×1380㎜
・最大使用圧力 0.8MPa
・常用使用圧力 0.3MPa
・接続口径 3/4"PT
・タンク開口部 UN 2.5"
・使用温度 0~40℃
・材質 FRP(ボンベ)
・付属 キャップ シャフト ストレーナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジボンベ 10×54の型番3-327-0561のページです。
型番3-327-0561に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジボンベ 10×54

カートリッジボンベ 10×54

    カートリッジボンベ 10×35

    カートリッジボンベ 10×35

      カートリッジボンベ 12×52

      カートリッジボンベ 12×52

        フィルタハウジング PF-Ⅲ

        フィルタハウジング PF-Ⅲ

          FRP カートリッジボンベ

          FRP カートリッジボンベ

            ステンレスフィルタハウジング

            ステンレスフィルタハウジング

              イオン交換フィルタ アニオン

              イオン交換フィルタ アニオン

                カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                カートリッジ純水器 採水量950~3800L

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                    カートリッジ式純水器 I-40

                    カートリッジ式純水器 I-40

                      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

                      1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

                        カートリッジ純水器 G-35C

                        カートリッジ純水器 G-35C

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス スリーエムジャパン ケニス
                          通常価格 39,091円 37,636円 43,941円 21,400円 32,783円 44,790円 9,215円 64,900円 9,977円 77,600円 1,404円 334,500円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   4日目   19日目   8日目   6日目   7日目   8日目~   7日目   1日目   11日目  

                          カートリッジボンベ 10×54のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました