(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジボンベ 10×35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジボンベ 10×35

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,636円 34,237円
税込単価
41,400円 37,661円

【特長】・純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水...

詳細情報を確認する

型番

3-327-0560 解除

Loading...

製品仕様

型番内容積充填目安量通水量大きさ最大使用圧力常用使用圧力接続口径タンク開口部使用温度材質付属
3-327-056041L25~35L6~30L/分263φ×910mm0.8MPa0.3MPa3/4"PTUN2.5”0~40℃ボンベ:FRPキャップ、シャフト、ストレーナ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0560

1個

37,636円

34,237

( 37,661円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純水・超純水用や軟水用のイオン交換材、浄水用の活性炭などを充填して水処理に使用できる、FRP製のボンベです。
【商品仕様】
・内容積 41L
・充填目安量 25~35L
・通水量 6~30L/分
・大きさ 263φ×910㎜
・最大使用圧力 0.8MPa
・常用使用圧力 0.3MPa
・接続口径 3/4"PT
・タンク開口部 UN 2.5"
・使用温度 0~40℃
・材質 FRP(ボンベ)
・付属 キャップ シャフト ストレーナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジボンベ 10×35の型番3-327-0560のページです。
型番3-327-0560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジボンベ 10×35

カートリッジボンベ 10×35

    カートリッジボンベ 12×52

    カートリッジボンベ 12×52

      カートリッジボンベ 10×54

      カートリッジボンベ 10×54

        FRP カートリッジボンベ

        FRP カートリッジボンベ

          カートリッジ純水器 G-35C

          カートリッジ純水器 G-35C

            カートリッジ純水器 採水量950~3800L

            カートリッジ純水器 採水量950~3800L

              メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

              メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

                カネフィール FDYシリーズ

                カネフィール FDYシリーズ

                  カートリッジ純水器 採水量950~6650L

                  カートリッジ純水器 採水量950~6650L

                    カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                    カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                      ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

                        超純水製造装置用交換部品

                        超純水製造装置用交換部品

                          カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                          カートリッジ純水装置セット予備ボンベ

                            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス オルガノ アイオン オルガノ ケニス オルガノ アズワン オルガノ
                            通常価格 37,636円 43,941円 39,091円 32,783円 334,500円 64,900円 11,363円 1,597円 69,036円 6,514円 16,235円 19,600円 60,948円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   19日目   11日目   7日目   8日目   18日目   8日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  

                            カートリッジボンベ 10×35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました