(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ式純水器 I-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ式純水器 I-40

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,600円
税込単価
85,360円

【特長】・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※採水量は原水の電気導伝率が200μS/㎝の場合の量です。

型番

3-137-0880 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0880

1個

77,600( 85,360円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作が簡単なカートリッジ式で、水道の蛇口に原水ホースをセットするだけで純水が得られます。専用水質計付です。
【商品仕様】
・採水量 40L/時
・採水総量 約380L
・大きさ 105φ×368㎜
・重量 5.5㎏
・付属 カートリッジ 水質計 原水ホース

(i)ご注意

  • ●※採水量は原水の電気導伝率が200μS/㎝の場合の量です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ式純水器 I-40の型番3-137-0880のページです。
型番3-137-0880に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ式純水器 I-40

カートリッジ式純水器 I-40

    カートリッジ式純水器 I-20

    カートリッジ式純水器 I-20

      ポータブル純水器 P-3、6

      ポータブル純水器 P-3、6

        カートリッジ純水器 採水量950~3800L

        カートリッジ純水器 採水量950~3800L

          カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

          カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

            カートリッジ純水器 DS(デミエース)

            カートリッジ純水器 DS(デミエース)

              カートリッジ純水器 G-35C

              カートリッジ純水器 G-35C

                カートリッジ純水器 Gシリーズ

                カートリッジ純水器 Gシリーズ

                  ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)

                  ポータブル純水器P-2用 ストレージタンク DT-10(10L)

                    カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle

                    カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle

                      カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

                      カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

                        カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                        カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)

                          昇華用冷却器

                          昇華用冷却器

                            メーカー ケニス ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 ケニス アズワン ケニス アズワン 柴田科学
                            通常価格 77,600円 64,990円 37,220円 64,900円 13,580円 31,361円 334,500円 60,250円 16,490円 3,900円 237,996円 177,300円 55,000円
                            通常出荷日 7日目   19日目   12日目   7日目   4日目   11日目   11日目   7日目~   7日目   1日目~   11日目   15日目   7日目  

                            カートリッジ式純水器 I-40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました