(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ式純水器 G-1HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ式純水器 G-1HB

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,100円
税込単価
66,110円

【特長】・1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。 ・カートリッジの...

詳細情報を確認する

型番

3-137-0898 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0898

1個

60,100( 66,110円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。
・カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
【商品仕様】
・方式 カートリッジ交換方式
・採水量 5~25L/時
・採水総量 約150L(供給水の純度によって総量は変化します)
・電源 ACアダプタ(AC100V)
・大きさ 127×210×345㎜
・重量 約3㎏(運転時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ式純水器 G-1HBの型番3-137-0898のページです。
型番3-137-0898に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ式純水器 G-1HB

カートリッジ式純水器 G-1HB

    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

      ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

      ミリポア ZFDJ000KT MILLI DI 1入

        高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

        高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ

          ポータブル純水器 P-3、6

          ポータブル純水器 P-3、6

            ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

            ミリポア ZFDJSTDKT MILLI DI 1入

              UV殺菌灯装置 UV40

              UV殺菌灯装置 UV40

                純水器(ケニス)

                純水器(ケニス)

                  ケニス ポータブル純水器 P-2

                  ケニス ポータブル純水器 P-2

                    メーカー ケニス ヤマト科学 三商 アズワン アズワン 三商 ケニス ケニス ケニス
                    通常価格 60,100円 120,710円 197,373円 28,025円 37,220円 250,606円 97,776円 105,730円 31,525円
                    通常出荷日 7日目   10日目   5日目   1日目   当日出荷可能 12日目   5日目   6日目   6日目   9日目  

                    カートリッジ式純水器 G-1HBのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました